Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
01:23:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6204-C-C3>V
Rillenkugellager
Rillenkugellager 62..-C, einreihig, Generation C, Stahlblechkäfig
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
| d | 20 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 47 mm | Außendurchmesser |
| B | 14 mm | Breite |
| Cr | 14.700 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C0r | 6.600 N | Statische Tragzahl, radial |
| Cur | 455 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| nG | 24.300 1/min | Grenzdrehzahl |
| nϑr | 18.100 1/min | Bezugsdrehzahl |
| ≈m | 0,097 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
| da min | 25,6 mm | Minimaler Durchmesser der Wellenschulter |
| Da max | 41,4 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
| ra max | 1 mm | Maximaler Hohlkehlradius |
Abmessungen
| rmin | 1 mm | Minimaler Kantenabstand |
| D1 | 39,06 mm | Borddurchmesser des Außenringes |
| D2 | 41 mm | Kaliberdurchmesser des Außenringes |
| d1 | 27,94 mm | Borddurchmesser des Innenringes |
| d2 | 26,77 mm | Kaliberdurchmesser des Innenrings |
Temperaturbereich
| Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| Tmax | 120 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
| f0 | 13,1 | Berechnungsfaktor |
Betriebsbedingungen für Lager 6204-C
In Arbeit für 6204-C
Durch Reibung während des Betriebs verursachtes CO₂e
Umfassende Informationen mit sofortigen Berechnungen der CO2e-Emissionen unserer Rotationsprodukte in verschiedenen Anwendungsszenarien.

Voreingestellte Parameter
Wählen Sie Ihre Berechnungen aus
Powered by Bearinx
Bitte fügen Sie die verbleibenden Bedingungen hinzu.
CO₂e-Emissionen
Für die Produktion info_outline
-
Lebensdauer
nominelle Lebensdauer (Lh10)
-
Statische Sicherheit (S0)
-
Ihr Feedback hilft uns, unser Produkt kontinuierlich zu verbessern.